Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306WN | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 7800 lbf34600 N | N/A 4650 lbf20800 N |
N/A
|
| 7306WNMBRSU | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 7800 lbf34600 N | N/A 4650 lbf20800 N |
N/A
|
| 7306WNSU | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 7800 lbf34600 N | N/A 4650 lbf20800 N |
N/A
|
| 7406W | N/A 30 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 20 º | N/A 15600 lbf69000 N | N/A 8000 lbf35500 N |
N/A
|
| 7207WN | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 40 º | N/A 6950 lbf30800 N | N/A 4150 lbf18000 N |
N/A
|
| 7207WNDU | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 40 º | N/A 6950 lbf30800 N | N/A 4150 lbf18000 N |
N/A
|
| 7207WNSU | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 40 º | N/A 6950 lbf30800 N | N/A 4150 lbf18000 N |
N/A
|
| 7307WN | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 40 º | N/A 9300 lbf41300 N | N/A 5400 lbf23900 N |
N/A
|
| 7307WNMBRSU | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 40 º | N/A 9300 lbf41300 N | N/A 5400 lbf23900 N |
N/A
|
| 7307WNSU | N/A 35 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 40 º | N/A 9300 lbf41300 N | N/A 5400 lbf23900 N |
N/A
|
| 7407W | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 20 º | N/A 18000 lbf79900 N | N/A 9650 lbf42800 N |
N/A
|
| 7407WSU | N/A 35 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 20 º | N/A 18000 lbf79900 N | N/A 9650 lbf42800 N |
N/A
|
| 7208WN | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7208WNDU | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7208WNSU | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7208WNMBRSU | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 40 º | N/A 8150 lbf36000 N | N/A 5200 lbf23000 N |
N/A
|
| 7308WN | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 11400 lbf50600 N | N/A 6800 lbf30200 N |
N/A
|
| 7308WNMBRSU | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 11400 lbf50600 N | N/A 6800 lbf30200 N |
N/A
|
| 7308WNSU | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 11400 lbf50600 N | N/A 6800 lbf30200 N |
N/A
|
| 7408W | N/A 40 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 20 º | N/A 22400 lbf99500 N | N/A 12700 lbf56400 N |
N/A
|
| 7408WSU | N/A 40 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 20 º | N/A 22400 lbf99500 N | N/A 12700 lbf56400 N |
N/A
|
| 7209WN | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|
| 7209WNDU | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|
| 7209WNMBR | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|
| 7209WNSU | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 40 º | N/A 9150 lbf40500 N | N/A 5850 lbf25900 N |
N/A
|