Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Static Radial Load Rating (C0) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Misalignment Angle |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Load Rating |
Limiting Speed |
Reference Speed |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305KTN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 17 mm | N/A 3 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 13000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 1305TN1-C3 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 17 mm | N/A 3 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 13000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 1305TN1 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 17 mm | N/A 3 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 13000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 2305TN1 | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 24 mm | N/A 3 º | N/A 17.65 º | N/A 25700 N | N/A 6590 N | N/A 12000 rpm | N/A 12000 rpm |
N/A
|
| 2305TN1-2RS | N/A 25 mm | N/A 62 mm | N/A 24 mm | N/A 1.5 º | N/A 10.40 º | N/A 18600 N | N/A 5010 N | N/A 7000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1206TN1 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 16 mm | N/A 3 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206TN1 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A 3 º | N/A 11.76 º | N/A 26500 N | N/A 6930 N | N/A 12000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206TN1-2RS | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A 1.5 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 7000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1206KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 16 mm | N/A 3 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 1206TN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 16 mm | N/A 3 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 13000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A 3 º | N/A 11.76 º | N/A 26500 N | N/A 6930 N | N/A 12000 rpm | N/A 11000 rpm |
N/A
|
| 2206TN1-2RS-C3 | N/A 30 mm | N/A 62 mm | N/A 20 mm | N/A 1.5 º | N/A 9.43 º | N/A 16100 N | N/A 4660 N | N/A 7000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1306TN1 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 19 mm | N/A 3 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 11000 rpm | N/A 8700 rpm |
N/A
|
| 2306TN1 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 27 mm | N/A 3 º | N/A 16.70 º | N/A 33000 N | N/A 8760 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 2306TN1-2RS | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 27 mm | N/A 1.5 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 6000 rpm | N/A |
N/A
|
| 1306KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 19 mm | N/A 3 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 11000 rpm | N/A 8700 rpm |
N/A
|
| 1306TN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 19 mm | N/A 3 º | N/A 9.94 º | N/A 21900 N | N/A 6320 N | N/A 11000 rpm | N/A 8700 rpm |
N/A
|
| 2306KTN1-C3 | N/A 30 mm | N/A 72 mm | N/A 27 mm | N/A 3 º | N/A 16.70 º | N/A 33000 N | N/A 8760 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 1207TN1 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 17 mm | N/A 3 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5120 N | N/A 12000 rpm | N/A 9800 rpm |
N/A
|
| 2207TN1 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A 3 º | N/A 11.17 º | N/A 33400 N | N/A 9010 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|
| 2207TN1-2RS | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A 1.5 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5110 N | N/A 5600 rpm | N/A |
N/A
|
| 1207KTN1-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 17 mm | N/A 3 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5120 N | N/A 12000 rpm | N/A 9800 rpm |
N/A
|
| 1207TN1-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 17 mm | N/A 3 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5120 N | N/A 12000 rpm | N/A 9800 rpm |
N/A
|
| 2207KTN1-2RS-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A 1.5 º | N/A 8.51 º | N/A 16100 N | N/A 5110 N | N/A 5600 rpm | N/A |
N/A
|
| 2207KTN1-C3 | N/A 35 mm | N/A 72 mm | N/A 23 mm | N/A 3 º | N/A 11.17 º | N/A 33400 N | N/A 9010 N | N/A 10000 rpm | N/A 10000 rpm |
N/A
|