Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B1) (in)
Width (B1) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1015KRR | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1015KLL | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1015KRRB | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1760 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1015KLLB | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1015KPPB3 | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA015RRB | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1015KRR | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1015KLL | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA015RR | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1015KR | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1015KL | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1015KLLG | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.734 in44.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3550 lbf15800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1015K | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1015KB | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.7500 in44.450 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA015DD | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN015K | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Width (B1) N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN015KB | Bore (d) N/A 15/16 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Width (B1) N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE25KPPB3 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE25RRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE25KRR | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE25RR | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E25KRRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E25KPPB3 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE25RRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.2200 in31.000 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E25KRR | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.0470 in52.000 mm | Width (B1) N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|