Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
SAP Material ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAE35RR | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.4370 in36.500 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A |
| GKYE35RRB | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.444 in36.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 475 lbf2112 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100158770 |
| ER23 | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 2.834 in72 mm | Total Width N/A 1.7810 in45.42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15273.6 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28416 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100140045 |
| GY1107KRRB SGT | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.788 in45.41 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 190001365 |
| GYA107RRB | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.4370 in36.500 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100249312 |
| GYA107RR | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.4370 in36.500 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A |
| YA107RRB | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.4370 in36.500 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 101777851 |
| YA107RR | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.4370 in36.500 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100009750 |
| GYM1107KRRB | Bore (d) N/A 1 7/16 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 101708217 |
| GKY107RRB | Bore (d) N/A 1 4/9 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.444 in36.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 475 lbf2112 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100158771 |
| ER24 | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.1490 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.23 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19802.4 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36097.2 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100140049 |
| GY1108KRRB SGT | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 190001367 |
| GYA108RRB | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100249387 |
| GYA108RR | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A |
| YA108RRB | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A |
| YA108RR | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 101777852 |
| GYM1108KRRB | Bore (d) N/A 1 1/2 in | O.D. (D) N/A 3.3460 in85 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 101708219 |
| GY1109KRRB | Bore (d) N/A 1 9/16 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100123786 |
| GYE40KRRB SGT | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 190001420 |
| GYAE40RRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100107906 |
| GYAE40RR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100107907 |
| YAE40RRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A |
| YAE40RR | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.547 in39.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A |
| GY1110KRRB SGT | Bore (d) N/A 1 5/8 in | O.D. (D) N/A 3.3460 in85 mm | Total Width N/A 1.983 in50.37 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 190001482 |
| GYA110RRB | Bore (d) N/A 1 5/8 in | O.D. (D) N/A 3.3460 in85 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
SAP Material ID N/A 100107920 |