Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9109HXCRSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 21500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 25800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 21500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 25800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 21500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 25800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 28400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 28400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 28400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 28400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 28400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 23700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQULFS637 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 23700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 23700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 23700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|