Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9301HXCRSUH | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf540 N | N/A 340 lbf1500 N | N/A 96000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9301HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 130 lbf580 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 72000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9301HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf520 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 86400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9301HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 140 lbf623 N | N/A 340 lbf1512 N | N/A 80000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9301HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf540 N | N/A 340 lbf1500 N | N/A 96000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9301HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 130 lbf580 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 72000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9301HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf520 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 86400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9301HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 140 lbf623 N | N/A 340 lbf1512 N | N/A 80000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9301HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf540 N | N/A 340 lbf1500 N | N/A 96000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9301HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 130 lbf580 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 72000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9301HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf520 N | N/A 320 lbf1420 N | N/A 86400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9301HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 140 lbf623 N | N/A 340 lbf1512 N | N/A 80000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9301HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 120 lbf540 N | N/A 340 lbf1500 N | N/A 96000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9101HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 360 lbf1590 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 71000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9101HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9101HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9101HXCRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9101HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 360 lbf1590 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 71000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9101HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9101HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9101HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9101HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 360 lbf1590 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 71000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9101HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9101HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9101HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm | N/A 15 º |
N/A
|