Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9116HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 5530 lbf24600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 15900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 5530 lbf24600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 15900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 5530 lbf24600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 15900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 5530 lbf24600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 15900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 6210 lbf27600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 13200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVSULFS889 | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 6210 lbf27600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 13200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 6210 lbf27600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 13200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 6210 lbf27600 N | N/A 8210 lbf36500 N | N/A 13200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9317HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4010 lbf17836 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 12200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 14640 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9317HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4010 lbf17836 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 12200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 14640 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9317HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4010 lbf17836 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 12200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 14640 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9317HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4010 lbf17836 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 12200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 14640 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXCRSUM | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|