Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9118HX DUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 7040 lbf31300 N | N/A 8630 lbf38400 N | N/A 11700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9119HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 10100 lbf44700 N | N/A 10200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9119HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 7120 lbf31700 N | N/A 10100 lbf44700 N | N/A 12240 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9119HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 8470 lbf37700 N | N/A 10600 lbf47400 N | N/A 11300 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9119HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 7540 lbf33500 N | N/A 10600 lbf47400 N | N/A 13560 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9119HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 7540 lbf33500 N | N/A 10600 lbf47400 N | N/A 13560 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9320HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4640 lbf20639 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 12000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9320HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5590 lbf24860 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9320HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 4980 lbf22150 N | N/A 7060 lbf31400 N | N/A 13600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9320HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 5210 lbf23174 N | N/A 6640 lbf29535 N | N/A 10000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|