Fafnir® Single Row Ball Screw Support Bearings (MM-BS)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM12BS32 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 0.7874 in20.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 1.1811 in30.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 0.7874 in20.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 1.1811 in30.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 0.3937 in10 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 0.7874 in20.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 1.1811 in30.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM12BS32 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.2598 in32 mm | Bearing Width N/A 0.3937 in10 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2600 lbf11400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2140 lbf9500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.4331 in11.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.8662 in22.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 TUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 1.2993 in33.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 1.7324 in44.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.4331 in11.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.8662 in22.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 1.2993 in33.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 1.7324 in44.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.4331 in11.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 0.8662 in22.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 1.2993 in33.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM15BS35 QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Bearing Width N/A 0.4331 in11 mm | Total Width N/A 1.7324 in44.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2340 lbf10400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM17BS47 SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15.000 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5600 lbf24900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5600 lbf24900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|