Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (in)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9105WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9105WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9105WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9105WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9105WICRQUM | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|