Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9100WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9100WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9100WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|