Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3276 - 3300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 131 132 133 134 135 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV206WIPRLQUL N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MV206WIPRLQUM N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MV206WIPRLSUH N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MV206WIPRLTUH N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MV206WIPRLTUL N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MV206WIPRLTUM N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MV206WIPRLDUH N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLQUH N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLQUL N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLQUM N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLSUH N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLTUH N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLTUL N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MV206WIPRLTUM N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MM206WIMBRSUL N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MM206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MMC206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2940 lbf13100 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MMC206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MM206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MV206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MV206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MVC206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2940 lbf13100 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MVC206WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MM206WICRDUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MMC206WICRDUH N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2940 lbf13100 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3276 - 3300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 131 132 133 134 135 »