Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM306WICRDUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC306WICRDUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM306WICRDUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC306WICRDUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM306WICRTUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC306WICRTUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM306WICRTUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC306WICRTUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM306WICRQUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC306WICRQUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM306WICRQUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC306WICRQUH | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM306WICRSUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC306WICRSUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM306WICRSUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC306WICRSUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM306WICRDUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC306WICRDUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM306WICRDUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC306WICRDUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM306WICRTUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC306WICRTUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM306WICRTUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC306WICRTUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM306WICRQUM | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A 15 º |
N/A
|