Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9307WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9307WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9307WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9307WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9307WICRTUX | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9307WICRSUX | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9307WICRQUX | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9307WI DUL | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9307WIQULFS637 | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9307WICRTUX | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9307WICRSUX | N/A 35 mm | N/A 2.165 in55 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|