Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9107WICRSUL FS545 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVDUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVDUXFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVQUXFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSULFS637 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVSUXFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXVVTUXFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV99107WNCRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVQUXFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVSUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVSULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|