Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3901 - 3925 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 156 157 158 159 160 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV207WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MV207WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MVC207WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4000 lbf17800 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MVC207WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MM207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MMC207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4000 lbf17800 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MMC207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MM207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MV207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MV207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MVC207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4000 lbf17800 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MVC207WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MM207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MMC207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4000 lbf17800 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MMC207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MM207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MV207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MV207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MVC207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4000 lbf17800 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MVC207WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MM207WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MMC207WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4000 lbf17800 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MMC207WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MM207WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MV207WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3901 - 3925 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 156 157 158 159 160 »