Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (in)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9308WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9308WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9308WICRSUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9308WICRDUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9308WICRTUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9308WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9308WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9308WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9308WICRQUH | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|