Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9308WICRTUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9308WICRQUM | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9308WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2350 lbf10400 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9308WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2220 lbf9890 N | N/A 3400 lbf15100 N | N/A 25 º |
N/A
|