Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4276 - 4300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 171 172 173 174 175 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV9108WICRQUM N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MVC9108WICRQUM N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MVC9108WICRQUM N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MM9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMC9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MM9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMC9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MV9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MV9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MVC9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MVC9108WICRSUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MM9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMC9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MM9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMC9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MV9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MV9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MVC9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MVC9108WICRDUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MM9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
2MMC9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2990 lbf13260 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MM9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMC9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
2MV9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3360 lbf14900 N N/A 4920 lbf21900 N N/A 15 º N/A
3MV9108WICRTUL N/A 40 mm N/A 2.677 in68 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
4276 - 4300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 171 172 173 174 175 »