Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4401 - 4425 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMV9108HXVVDULFS637 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVDULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVDUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVDUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVQUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVQULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVQUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVQUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVSUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVSULFS637 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVSULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVSUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVSUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVTUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVTULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVTUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMV9108HXVVTUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVDUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVDULFS637 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVDUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVDUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVQUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVQULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVQUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVQUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
4401 - 4425 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »