Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
4426 - 4450 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9108HXVVSUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVSULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVSUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVSUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVTUHFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVTULFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVTUMFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MMVC9108HXVVTUXFS934 N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 2840 lbf12640 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLDUH N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLQUH N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLQUL N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLQUM N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLSUH N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLTUH N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLTUL N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV9108WIPRLTUM N/A 40 mm N/A 2.6772 in68 mm N/A 0.5906 in15 mm N/A 3190 lbf14200 N N/A 4670 lbf20800 N N/A 25 º N/A
3MV208WICRDUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WICRQUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WICRSUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WICRTUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLDUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLQUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLSUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MV208WIPRLTUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 5110 lbf22700 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
3MVC208WICRDUX N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 4550 lbf20200 N N/A 8690 lbf38700 N N/A 25 º N/A
4426 - 4450 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 176 177 178 179 180 »