Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (in)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM208WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV208WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV208WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC208WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC208WICRSUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC208WICRDUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC208WICRTUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM208WICRQUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC208WICRQUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC208WICRQUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM208WICRQUL | N/A 40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A 25 º |
N/A
|