Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (in)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9309WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRSUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9309WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9309WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|