Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9309HXVVSULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVSULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9309WICRDULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVSULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9309WICRDULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVQUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVQULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVQUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVTUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVTULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVTUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVQUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVQULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVQUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVSUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVSULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A 15 º |
N/A
|