Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (in)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9109WIPRLDUM | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLSUL | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLSUM | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9109WICRSUMFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9109WIPRLDUL | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9109WIPRLDUM | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9109WIPRLSUL | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9109WIPRLSUM | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9109WIPRLSUMFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9109WICR | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9109WICRDULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9109WICRQULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVDUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVDULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVDUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVQUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVQULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVQUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVQUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVSUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVSULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVSULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVSUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVTUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVTULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|