Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9109WIPRLQUM | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLSUH | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLTUH | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLTUL | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLTUM | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTUXFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDUHFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDUMFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|