Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MV9109WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9109WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9109WICRDUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9109WICRTUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9109WICRQUH | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9109WICRSUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9109WICRSUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9109WICRSUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9109WICRSUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9109WICRSUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9109WICRSUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|