Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9109WICRQUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9109WI TUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9109WI SUM | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9109WI QULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9109WI DULFS934 | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9109WI DULFS637 | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9109WI DUL | N/A 45 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WICRTUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WIPRLDUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WIPRLQUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WIPRLSUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV209WIPRLTUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRDUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRQUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC209WICRSUX | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 15 º |
N/A
|