Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5276 - 5300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 211 212 213 214 215 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9310HXVVSULFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
3MV9310WICRDUMFS637 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 3100 lbf13800 N N/A 3730 lbf16600 N N/A 25 º N/A
2MMV9310HXVVDUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVDULFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVDUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVQUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVQULFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVQUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVSUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVSULFS637 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVSUMFS637 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVSUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVTUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVTULFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMV9310HXVVTUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVDUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVDUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVQUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVQULFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVQUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVSUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVSULFS637 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVSULFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVSUMFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9310HXVVTUHFS934 N/A 50 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.4724 in12 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 3950 lbf17600 N N/A 15 º N/A
5276 - 5300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 211 212 213 214 215 »