Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMVC9310HXVVTULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVTUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVDUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVDUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVQUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVQULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVQUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVSUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVSULFS637 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVSULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVSUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVTUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVTULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXVVTUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXCRSULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVDUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVDUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVQUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVQULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVQUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVSUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVSULFS637 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVSULFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVSUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVTUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A 25 º |
N/A
|