Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
526 - 550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9301WICRTUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
3MM9301WICRTUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 400 lbf1770 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
3MMC9301WICRTUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 350 lbf1580 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
2MV9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 410 lbf1840 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
2MVC9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
3MV9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 400 lbf1770 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
3MVC9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 350 lbf1580 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
2MM9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 410 lbf1840 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
2MMC9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
3MM9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 400 lbf1770 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
3MMC9301WICRQUM N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 350 lbf1580 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
2MV9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 410 lbf1840 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
2MVC9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
3MV9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 400 lbf1770 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
3MVC9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 350 lbf1580 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
2MM9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 410 lbf1840 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
2MMC9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
3MM9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 400 lbf1770 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
3MMC9301WICRSUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 350 lbf1580 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
2MV9301WICRDUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 410 lbf1840 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
2MVC9301WICRDUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
3MV9301WICRDUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 400 lbf1770 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
3MVC9301WICRDUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 350 lbf1580 N N/A 800 lbf3550 N N/A 25 º N/A
2MM9301WICRDUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 410 lbf1840 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
2MMC9301WICRDUL N/A 12 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 0.236 in6 mm N/A 370 lbf1640 N N/A 830 lbf3690 N N/A 15 º N/A
526 - 550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »