Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9110HXVVTULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVTUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVTUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC99110WNDUXFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLDUH | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLDUM | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLQUH | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLQUL | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLQUM | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLSUH | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLTUH | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLTUL | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9110WIPRLTUM | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRQULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXCRSULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQUMFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQUXFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVSUHFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9110HXVVSULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|