Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9110WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9110WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9110WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9110WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9110WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9110WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9110WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9110WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9110WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9110WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9110WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|