Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMC9110WICRDUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9110WICRDUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9110WI TUM | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9110WI SUM | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9110WIDULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WICRDUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9110WI DUH | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WITULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WICRDUMFS118 | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WI TUM | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WI TUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WI SUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WI QUL | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9110WI DULFS934 | N/A 50 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|