Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MV210WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC210WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC210WICRDUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC210WICRTUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC210WICRQUL | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRQUX | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRDUX | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRTUX | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM210WICRSUX | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|