Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MM210WICRDULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRDULFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC210WICRDUMFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WICRSUMFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLDUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUL | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUM | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLSUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUL | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUM | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC210WICRDUMFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WICRSUMFS637 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLDUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUL | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUM | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLSUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUH | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUL | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUM | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM310WICR | N/A 50 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM310WICRDULFS934 | N/A 50 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM310WICRSUH | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A 15 º |
N/A
|