Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
5926 - 5950 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 236 237 238 239 240 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 4150 lbf18500 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MVC9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MVC9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MVC9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MVC9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
3MV9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MV9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MV9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MV9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3920 lbf17400 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MVC9311WICRDUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MVC9311WICRQUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MVC9311WICRSUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MVC9311WICRTUX N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
2MMV9311HXVVSULFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9311HXVVSULFS637 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
3MMVC9311HXVVSULFS915 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9311HXVVSULFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3490 lbf15500 N N/A 4620 lbf20600 N N/A 25 º N/A
2MMV9311HXVVDUHFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVDULFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVDUMFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVQUHFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVQULFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVQUMFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVSUHFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
2MMV9311HXVVSUMFS934 N/A 55 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 3700 lbf16400 N N/A 4900 lbf21800 N N/A 15 º N/A
5926 - 5950 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 236 237 238 239 240 »