Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MVC9311WICRSUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9311WICRSUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9311WICRSUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9311WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9311WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9311WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9311WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9311WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3920 lbf17400 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9311WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 4620 lbf20600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9311WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9311WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3700 lbf16400 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A 15 º |
N/A
|