Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MVC9111WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9111WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9111WICRDUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9111WICRTUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9111WICRQUM | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9111WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9111WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9111WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9111WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9111WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9111WICRSUL | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|