Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMV9111HXVVQUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVQUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVSUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVSULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVSUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVTUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVTULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVTUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXVVTUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVDUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVDULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVDUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVDUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVQUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVQULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVQUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVQUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVSUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVSULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVSUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVSUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVTUHFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVTULFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVTUMFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXVVTUXFS934 | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A 15 º |
N/A
|