Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MM211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC211WICRSUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC211WICRDUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC211WICRTUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM211WICRQUH | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15 º |
N/A
|