Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6526 - 6550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 261 262 263 264 265 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC311WICRDUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
2MM311WICRTUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 12200 lbf54600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
2MMC311WICRTUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10900 lbf48600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
3MM311WICRTUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 11800 lbf52600 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
3MMC311WICRTUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
2MM311WICRQUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 12200 lbf54600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
2MMC311WICRQUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10900 lbf48600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
3MM311WICRQUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 11800 lbf52600 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
3MMC311WICRQUH N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
2MM311WICRSUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 12200 lbf54600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
2MMC311WICRSUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10900 lbf48600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
3MM311WICRSUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 11800 lbf52600 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
3MMC311WICRSUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
2MM311WICRDUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 12200 lbf54600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
2MMC311WICRDUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10900 lbf48600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
3MM311WICRDUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 11800 lbf52600 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
3MMC311WICRDUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
2MM311WICRTUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 12200 lbf54600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
2MMC311WICRTUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10900 lbf48600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
3MM311WICRTUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 11800 lbf52600 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
3MMC311WICRTUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
2MM311WICRQUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 12200 lbf54600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
2MMC311WICRQUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10900 lbf48600 N N/A 20300 lbf90200 N N/A 15 º N/A
3MM311WICRQUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 11800 lbf52600 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
3MMC311WICRQUM N/A 55 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 1.142 in29 mm N/A 10500 lbf46800 N N/A 19500 lbf86700 N N/A 25 º N/A
6526 - 6550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 261 262 263 264 265 »