Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMC9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|