Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9312WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9312WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9312WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4270 lbf19000 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A 25 º |
N/A
|