Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
651 - 675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MVC9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MV9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MVC9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMC9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MM9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMC9101WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MV9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MVC9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MV9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MVC9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMC9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MM9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 630 lbf2800 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMC9101WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MMC9101WIDUMFS637 N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MM9101WI TUL N/A 12 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVDULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVSULFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MMVC9101HXVVSULFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM9101WICR N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 650 lbf2920 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMC9101WICRDUMFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXCRSUL FS545 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVDUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
651 - 675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »