Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
6776 - 6800 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 271 272 273 274 275 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MM9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMC9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MV9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MV9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7470 lbf33200 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MVC9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MVC9112WICRQUH N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MM9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MM9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMC9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MV9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MV9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7470 lbf33200 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MVC9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MVC9112WICRSUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MM9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MM9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6550 lbf29100 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
3MMC9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MV9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MV9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7470 lbf33200 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MVC9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
3MVC9112WICRDUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 5830 lbf25900 N N/A 8290 lbf36900 N N/A 25 º N/A
2MM9112WICRTUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
2MMC9112WICRTUM N/A 60 mm N/A 3.740 in95 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6110 lbf27200 N N/A 8730 lbf38800 N N/A 15 º N/A
6776 - 6800 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 271 272 273 274 275 »