Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM9112WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9112WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRSUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRDUL | N/A 60 mm | N/A 3.740 in95 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|