Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMVC9112HXCRQUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRSUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRTUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRDUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRQUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRSUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9112WICRTUX | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXVVSULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WICRDUMFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WIPRLDUL | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WIPRLDUM | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WIPRLDUMFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WIPRLSUL | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9112WIPRLSUM | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9112WIPRLDUM | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9112WICRQUHFS883 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6550 lbf29100 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9112WICRDUMFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9112WIPRLDUL | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9112WIPRLDUM | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9112WIPRLSUL | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9112WIPRLSUMFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 7470 lbf33200 N | N/A 8290 lbf36900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9112WICR | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9112WICRDULFS637 | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 15 º |
N/A
|