Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MV212WIPRLSUL | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLDUL | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLDUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLSUL | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLSUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLTUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM212WICR | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM212WICRDULFS934 | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLDUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLDUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLQUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLQUL | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLQUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLSUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLSUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLTUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLTUL | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV212WIPRLTUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 16000 lbf71000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM212WICR | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLDUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLQUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLQUL | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLQUM | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLSUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV212WIPRLTUH | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10600 lbf47100 N | N/A 15200 lbf67700 N | N/A 25 º |
N/A
|