Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7076 - 7100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 281 282 283 284 285 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRQUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRSUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRDUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
7076 - 7100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 281 282 283 284 285 »